Articles 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Poids [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

Détails

Description du produit

  • Commutation rapide mm/pouces dans toute position
  • Avec fonction pratique de préréglage
  • Avec verrouillage de touche et inversion de la direction de mesure

Contenu de la livraison

  • Pile (CR2032)

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

MUD 32000/12,5 Comparateur numérique, 0,01 mm Image du produit

MUD 32000/12,5

Comparateur numérique, 0,01 mm

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.