Artigos 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Peso [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

Detalhes

Descrição do produto

  • Rápida mudança de mm a polegadas e vice-versa, em qualquer posição
  • Com função prática preset
  • Com bloqueio de teclas e reversão do sentido de contagem

Âmbito de entrega

  • Uma bateria (CR2032)

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

MUD 32000/12,5 Comparador digital, 0,01 mm Imagem única do produto

MUD 32000/12,5

Comparador digital, 0,01 mm

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.