Artykuły 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Waga [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

Szczegóły

Opis produktu

  • Możliwość szybkiego przełączenia mm/Inch
  • Z praktyczną funkcją wstępnego ustawienia wartości pomiarowych PRESET
  • Z blokadą przycisków oraz zmianą kierunku pomiaru

Zakres dostawy

  • Bateria (CR2032)

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

MUD 32000/12,5 Elektroniczny czujnik zegarowy, 0.01 mm Zdjęcie pojedyncze produktu

MUD 32000/12,5

Elektroniczny czujnik zegarowy, 0.01 mm

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.