Relojes comparadores y palpadores

Con estos relojes comparadores y palpadores, el ajuste y la comprobación de piezas, moldes y matrices se convierte en un juego de niños.

32 producto(s) encontrado(s)
32 producto(s) encontrado(s)
MUA 10220 Reloj comparador pequeño Imagen del producto
Reloj comparador pequeño
1 artículo(s)
MUA 10240 Reloj comparador mini Imagen del producto
Reloj comparador mini
1 artículo(s)
MUD 12022 Reloj comparador digital, 0.01 mm Imagen del producto
Reloj comparador digital, 0.01 mm
0 artículo(s)
MUD 22022 Reloj comparador digital, 0,01 mm con fórmula de cálculo integrada Imagen del producto
Reloj comparador digital, 0,01 mm con fórmula de cálculo integrada
1 artículo(s)
MUD 32000 Reloj comparador digital, 0.01 mm Imagen del producto
Reloj comparador digital, 0.01 mm
1 artículo(s)
MUA 10200 Reloj comparador analógico Imagen del producto
Reloj comparador analógico
1 artículo(s)
MUA 12200 Reloj comparador analógico protegido contra golpes Imagen del producto
Reloj comparador analógico protegido contra golpes
1 artículo(s)
MUA 10202 Reloj comparador analógico Imagen del producto
Reloj comparador analógico
1 artículo(s)
MUA 12202 Reloj comparador analógico protegido contra golpes Imagen del producto
Reloj comparador analógico protegido contra golpes
1 artículo(s)
MUA 12402 Reloj comparador de precisión Imagen del producto
Reloj comparador de precisión
1 artículo(s)
MUA 62200 Reloj comparador analógico IP67 Imagen del producto
Reloj comparador analógico IP67
1 artículo(s)
MUTA 10200 Medidor de profundidad analóg.con reloj comparador Imagen del producto
Medidor de profundidad analóg.con reloj comparador
1 artículo(s)
MUZ 4080 Prolongación para reloj comparador Imagen del producto
Prolongación para reloj comparador
5 artículo(s)
MUZ 5020 Puente medición de profundidad para reloj comparador Imagen del producto
Puente medición de profundidad para reloj comparador
3 artículo(s)
MFH 10200 Reloj comparador analógico con palpador, 0.01 mm Imagen del producto
Reloj comparador analógico con palpador, 0.01 mm
2 artículo(s)
MFH 10400 Reloj comparador analógico con palpador, 0.002 mm Imagen del producto
Reloj comparador analógico con palpador, 0.002 mm
1 artículo(s)
MFH 10202 Reloj comparador analógico con palpador, 0,01 mm Imagen del producto
Reloj comparador analógico con palpador, 0,01 mm
4 artículo(s)
MFH 10202/Set Juego: Reloj comparador analógico con palpador, 0.01 mm Juego
Juego: Reloj comparador analógico con palpador, 0.01 mm
1 artículo(s)
MFH 10402 Reloj comparador analógico con palpador, 0.002 mm Imagen del producto
Reloj comparador analógico con palpador, 0.002 mm
1 artículo(s)
MFH 10602 Reloj comparador analógico con palpador, 0.001 mm Imagen del producto
Reloj comparador analógico con palpador, 0.001 mm
1 artículo(s)
MFH 16202 Reloj comparador analógico con palpador, 0.01, vertical Imagen del producto
Reloj comparador analógico con palpador, 0.01, vertical
1 artículo(s)
MFHZ 4020 Palpador en metal duro, para reloj comparador Imagen del producto
Palpador en metal duro, para reloj comparador
7 artículo(s)
MFHZ 4040 Palpador con punta rubí para reloj comparador Imagen del producto
Palpador con punta rubí para reloj comparador
4 artículo(s)
MFHZ 4015 Palpador en metal duro, para reloj comparador con palpador Imagen del producto
Palpador en metal duro, para reloj comparador con palpador
2 artículo(s)
MFHZ 4035 Palpador con punta rubí para reloj comparador con palpador Imagen del producto
Palpador con punta rubí para reloj comparador con palpador
2 artículo(s)
MFHZ 8020 Soporte de centraje universal Imagen del producto
Soporte de centraje universal
1 artículo(s)
MFHZ 8030 Soporte universal Imagen del producto
Soporte universal
1 artículo(s)
MFHZ 8040 Vástago de sujeción  Imagen del producto
Vástago de sujeción
1 artículo(s)
MKT 20206 Palpador 3D analógico IP67 Imagen del producto
Palpador 3D analógico IP67
2 artículo(s)
MKTZ 3200 Sonda en metal duro para palpador 3D Imagen del producto
Sonda en metal duro para palpador 3D
2 artículo(s)
MKT 40006 Palpador de cantos Imagen del producto
Palpador de cantos
2 artículo(s)
MKT 10006 Dispositivo de puesta a cero, mecánico Imagen del producto
Dispositivo de puesta a cero, mecánico
2 artículo(s)
Mostrando 32 de los 32 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.