Artículos 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Peso [g]
Tol.
MUD 22022/12,7
12.7
59
21.2
117.8
<=1,5
170
+/-0,02

Detalles

Descripción del producto

  • Máxima precisión debido al sistema de medición 'Absolute'
  • Cálculo fácil mediante la fórmula A*x (x = recorrido de medición)
  • El display se puede girar 330°
  • Con valoración de la tolerancia

Incluye:

  • Certificado del fabricante y pila (SR44)

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MUD 22022/12,7 Reloj comparador digital 0.01 con fórmula de cálculo integrada Imagen del producto

MUD 22022/12,7

Reloj comparador digital 0.01 con fórmula de cálculo integrada

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.