Árucikk 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Súly. [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

Részletek

Termékleírás

  • Gyors mm/inch átváltás bármely pozícióban
  • Praktikus PRESET funkció val
  • Billentyűzárral és számlálási irányváltás sal

Szállítási terjedelem

  • Elem (CR2032)

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

MUD 32000/12,5 digitális mérőóra, 0,01 mm Termék önálló képe

MUD 32000/12,5

digitális mérőóra, 0,01 mm

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.