Articolo 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Peso [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Commutazione veloce mm/Inch in ogni posizione
  • Con pratica funzione di preselezione
  • Con blocco tasti e inversione della direzione di conteggio

Contenuto della confezione

  • Batteria (CR2032)

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MUD 32000/12,5 Comparatore digitale, 0.01 mm Immagine singola del prodotto

MUD 32000/12,5

Comparatore digitale, 0.01 mm

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.