Artikkelit 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Paino [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Nopea siirtyminen millimetrien ja tuumien välillä kaikissa asennoissa
  • Kätevä preset-toiminto
  • Näppäinlukitus sekä laskusuunnankääntö

Toimitussisältö

  • Paristo (CR2032)

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

MUD 32000/12,5 Digitaalinen heittokello 0,01mm Tuotteen yksittäiskuva

MUD 32000/12,5

Digitaalinen heittokello 0,01mm

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.