Položek 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Hmotnost [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

Podrobnosti

Popis produktu

  • Rychlé přepínání mm / palce v každé poloze
  • S praktickou funkcí přednastavení
  • S uzamykáním tlačítek a změnou směru počítání

Rozsah dodávky

  • Baterie (CR2032)

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

MUD 32000/12,5 Digitální úchylkoměr, 0.01 mm Jednotlivý obrázek produktu

MUD 32000/12,5

Digitální úchylkoměr, 0.01 mm

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.