Artikel 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Vikt [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Snabb omställning mm/inch på varje position
  • Med praktisk förinställningsfunktion
  • Med knapplås och riktnings återföring

Leveransomfattning

  • Batteri (CR2032)

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MUD 32000/12,5 digitalt mätur, 0.01 mm Enskild produktbild

MUD 32000/12,5

digitalt mätur, 0.01 mm

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.