Артикул 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
тегло [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

Детайли

Описание на продукта

  • Бързо превключване мм/инч във всяка позиция
  • С практична функция за запаметяване
  • Със заключване на клавишите и завъртане посоката на числата

Доставката включва

  • Батерия (CR2032)

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

MUD 32000/12,5 Дигитален индикаторен часовник, 0.01 мм Единично изображение на продукта

MUD 32000/12,5

Дигитален индикаторен часовник, 0.01 мм

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.