商品 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
重量 [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

详情

产品描述

  • Rapid switching from mm to inches and vice versa, in any position
  • With practical preset function
  • With key lock and reversal of counting direction

Scope of delivery

  • A battery (CR2032)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

MUD 32000/12,5 数显式百分表, 0.01 mm 产品单个图像

MUD 32000/12,5

数显式百分表, 0.01 mm

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应