Artículos 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Peso [g]
SK
MB/U
MUA 62200/10
10
62
28
128
1.1
242
0-100
1

Detalles

Descripción del producto

  • Resistente al aceite y al agua, con protección contra golpes
  • El instrumento ideal de ajuste y control
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Palpador lapeado, vástago de sujeción en acero inoxidable

Incluye:

  • Estuche de plástico

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MUA 62200/10 Reloj comparador analógico IP67 Imagen del producto

MUA 62200/10

Reloj comparador analógico IP67

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.