Artículos 1

ADP
l
b
h max.
d1
h1
l1
Peso [kg]
MAU 1220/300 x 200
300
200
200
35
58
158
13

Detalles

Descripción del producto

  • Ideal para los relojes comparadores con palpador MFH y los relojes comparadores MUA
  • Planitud de la superficie de medición de 0,002 mm
  • Con ajuste preciso
  • Columna cromada y con ajuste aproximado

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MAU 1220/300 x 200 Mesa de medición de precisión en mármol natural Imagen del producto

MAU 1220/300 x 200

Mesa de medición de precisión en mármol natural

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.