Artikelen 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Gew. [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

Details

Productbeschrijving

  • Snelle omschakeling mm/Inch op iedere positie
  • Met praktische presetfunctie
  • Met toetsenblokkering en telrichting omkeer

Leveringsomvang

  • Batterij (CR2032)

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

MUD 32000/12,5 Digitale meetklok, 0.01mm Product afbeelding

MUD 32000/12,5

Digitale meetklok, 0.01mm

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.