Artikel 3

ADP
M
A
l3
b1
d1
l1
s1
b2
d2
l2
s2
d3
Typ
E 6525/5/2000
--
5x0,75
2000
30
11.6
30.4
16
20
4.2
40
3.5
8
1
E 6525/5/5000
--
5x0,75
5000
30
11.6
30.4
16
20
4.2
40
3.5
8
1
E 6525/12/5
M12x1
5x0,34
200
30
11.6
30.4
16
20
4.2
40
3.5
8
2

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 85 °C
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.