Artikel 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
d2
Pole
E 6551/ 8/35
M 8 x 1
35
3x0.25
13
2000
4
4.5
3

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 100 °C

Material

  • 1.4305

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

E 6551/ 8/35 Näherungsschalter mit Kabel

E 6551/ 8/35

Näherungsschalter mit Kabel

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.