Artikel 1

ADP
d2
Pole d2
n
b
d
Pole d
l
SW
l2
d3
l3
E 65740/8/3/1x2
M 8 x 1
3
1x2
34
M12 x 1
4
60
17
300
4.4
23

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 70 °C

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

E 65740/8/3/1x2 Logikverteiler für Sensorik, einfach UND/ODER

E 65740/8/3/1x2

Logikverteiler für Sensorik, einfach UND/ODER

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.