Artikel 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
l3
d4
h4
l4
Pole
l5
E 6555/ 8/16
8
16
3x0,08
4
2000
12
7
4.7
4
3
17.5

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 80 °C

Material

  • PA

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

E 6555/ 8/16 Näherungsschalter flach, mit Kabel

E 6555/ 8/16

Näherungsschalter flach, mit Kabel

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.