Artikel 2

ADP
d1
Pole
A
l
SW
d3
E 66225/8/3/0,25/A
M 8 x 1
3
0.08–0.25
43
10
12.5
E 66225/8/3/ 0,5/A
M 8 x 1
3
0.25–0.5
43
10
12.5

Details

Produktbeschreibung

  • Zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzeladern
  • Mit Aderfarbenkennzeichnung
  • Maximale Temperatur: 90 °C

Material

  • Kontaktoberfläche: Ni/Au
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.