Artikel 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
Pole
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 140 °C

Material

  • 1.4305

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

E 65601/ 8/55 Näherungsschalter quadratisch, mit Kabel, bis 140 °C

E 65601/ 8/55

Näherungsschalter quadratisch, mit Kabel, bis 140 °C

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.