Artikel 12

ADP
SW
b
l
V 30000/ 1,3
1.3
13
41
V 30000/ 1,5
1.5
15.5
91.5
V 30000/ 2
2
18
102
V 30000/ 2,5
2.5
20.5
114.5
V 30000/ 3
3
23
129
V 30000/ 4
4
29
144
V 30000/ 5
5
33
165
V 30000/ 6
6
38
186
V 30000/ 7
7
41
197
V 30000/ 8
8
44
208
V 30000/10
10
50
234
V 30000/12
12
57
262

Details

Produktbeschreibung

  • Vernickelte Oberfläche, mit hoher Korrosionsbeständigkeit (SW 1,3 brüniert)
  • Sechskant-Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben unter Winkeln von bis zu 25° (SW 1,3 ohne Kugelkopf)

Material

  • Hochwertiger, durchgehend gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.