Artikel 3

ADP
DB [Nm]
VKT
l
V 36002/ 3- 25/1/4
2,5 - 25 Nm
6,3 mm / 1/4"
232
V 36002/ 20-120/1/2
20 -120 Nm
12,5 mm / 1/2"
408
V 36002/ 60-320/1/2
60 -320 Nm
12,5 mm / 1/2"
632

Details

Produktbeschreibung

  • Genauigkeit ± 4% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Exakte und einfache Drehmomenteinstellung durch feine Skalierung
  • Hör- und fühlbares Auslösen bei Erreichen des ­Anzugswertes
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.