Artikel 9

ADP
b
b1
h
l
M
HWS 9020/18/12
18
12
12
25
M6
HWS 9020/18/14
18
14
12
25
M6
HWS 9020/18/16
18
16
12
25
M6
HWS 9020/18/18
18
18
10
22
M6
HWS 9020/18/20
18
20
12
25
M6
HWS 9020/18/22
18
22
12
25
M6
HWS 9020/20/14
20
14
10
25
M6
HWS 9020/20/16
20
16
10
25
M6
HWS 9020/20/18
20
18
10
25
M6

Details

Produktbeschreibung

  • Ermöglicht einfaches Positionieren und kurze Ausrichtzeiten von Vorrichtungen und Maschinenschraubstöcken in Tischnuten von Werkzeugmaschinen
  • Zylinderkopfsenkung zum Einschrauben des Nutensteins mittels Schrauben nach DIN 84 oder ISO 4762
  • Wechseln der Nutensteine gewährleistet das Arbeiten auf Maschinen mit unterschiedlichen Nutenbreiten
  • Alle Passnutensteine mit b18 können mit der Spannleiste HWS 180 verwendet werden

Material

  • C15 einsatzgehärtet
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.