Artikel 1

ADP
Stk./VPE
Inhalt
Gebinde
VGI 250 S/ 1/250
1
250ml
Spraydose

Details

Produktbeschreibung

Lebensmitteltaugliches, hoch temperaturbeständiges Schmier- und Trennmittel. Hervorragend zur einfachen Nachschmierung nach Verwendung von PFPE-Schmierstoffen und als Trennmittel in der Kunststoffverarbeitung geeignet.

Vorteile

  • Verträglich mit PFPE-Schmierstoffen und den meisten Kunststoffen
  • Nicht kennzeichnungspflichtig
  • H1 registriert

Anwendung

Ideal geeignet zur Nachschmierung nach Verwendung von VGI 300 und VGI 260. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Dünn und gleichmäßig aufsprühen.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
transparent
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
250 °C
Prüfverfahren:
     
Basis
Wert:
PFPE
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
1.9 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Viskosität bei 40 °C
Wert:
80 mm²/s
Prüfverfahren:
DIN 51 562

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VGI 250 S/ 1/250 Spezialöl und Trennmittel, bis 250°C Produkt Einzelbild

VGI 250 S/ 1/250

Spezialöl und Trennmittel, bis 250°C

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.