Vare 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Tydelig mærkning af de enkelte bitdesign og -størrelser
  • Antal værktøjer: 51 stk. + adapter
  • Specialudviklet hængseldesign gør det muligt at sætte bitboksen op i en ret vinkel (90 °) samt i en helt åben position (180 °). Dette giver bedre overblik og hurtigere adgang for brugeren
  • Neddrivning: Pozidriv-profil PZ, Phillips-profil PH, sikkerhedssikret TORX®-profil, sekskantprofil, slidsprofil, intern TORX®-profil

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

V 31100/ 51/Set Bitsæt Produkt enkeltbillede

V 31100/ 51/Set

Bitsæt

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.