Vare 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Kvikskifte lukning med magnet
  • Nøjagtighed er ±6 % af skalaværdi (i aktiveringsretning)
  • "Skraldefunktion" med friløbsmekanisme, omskiftelig mellem højre, venstre, fast
  • Overskridelse af det indstillede drejningsmoment forhindres af glidekoblingen
  • Skalainddeling (Nm): 0,1 Nm
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.