Vare 2

ADP
Opspændingsområde
l
b
h
Stk.
HER 6225/ 60
0–60
70.5
50
37.5
1
HER 6225/ 90
0–90
100.5
50
37.5
1

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Kompatibel med adapter HER 6220/ 75/ 28/ M6
  • Spænding af emner
  • Kan indstilles til 90° med adapter HER 6220
  • Maksimal emnevægt ved en bredde på det emne, der skal spændes fast, på 120 mm: 8 kg
  • Spænding med minimal risiko for kollision

Materiale

  • Rustfrit stål, korrosionsbestandigt, hærdet, 52+2 HRC
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.