Smøremiddel

Vores omfattende udvalg af højtydende smøremidler gør det muligt at bruge dem til næsten alle applikationer inden for form og snit/stans fremstilling.

18 Produkt(er) fundet
18 Produkt(er) fundet
VGI 300 Fuldsyntetisk smøremiddel uden PTFE op til 300 °C Produkt enkeltbillede
VGI 300
  • Efterårstilbud
  • Fuldsyntetisk smøremiddel uden PTFE op til 300 °C
    2 Vare
    VGI 260 Fuldsyntetisk smøremiddel med PTFE op til 260 °C Produkt enkeltbillede
    Fuldsyntetisk smøremiddel med PTFE op til 260 °C
    2 Vare
    VGS 180 Helsyntetisk fedt med høj ydelse til 180 °C Produkt enkeltbillede
    Helsyntetisk fedt med høj ydelse til 180 °C
    2 Vare
    VGM 160 Teknisk fedt med høj ydelse til 180 °C Produkt enkeltbillede
    Teknisk fedt med høj ydelse til 180 °C
    2 Vare
    VGS 160 FD Fødevareegnet fedt med høj ydelse til 160 °C Produkt enkeltbillede
    Fødevareegnet fedt med høj ydelse til 160 °C
    2 Vare
    VGS 170 S Fedt med høj ydelse på spraydåse til 170 °C Produkt enkeltbillede
    Fedt med høj ydelse på spraydåse til 170 °C
    1 Vare
    VZS 4 Multifunktions sprøjtehoved Produkt enkeltbillede
    Multifunktions sprøjtehoved
    1 Vare
    VZF 100 Enhåndsfedtpresse, kompakt Produkt enkeltbillede
    Enhåndsfedtpresse, kompakt
    1 Vare
    VZV 10 Spatel, universal Produkt enkeltbillede
    Spatel, universal
    1 Vare
    VAP 1000 Hvid montagepasta Produkt enkeltbillede
    Hvid montagepasta
    2 Vare
    VAP 1000S Montagepasta-spray Produkt enkeltbillede
    Montagepasta-spray
    1 Vare
    VCP 1000 Kobberpasta Produkt enkeltbillede
    Kobberpasta
    2 Vare
    VGI 250 S Smøremiddel og slipmiddel brugbar op til 250 °C Produkt enkeltbillede
    Smøremiddel og slipmiddel brugbar op til 250 °C
    1 Vare
    VLS 250 Helsyntetisk olie med høj ydelse til 250 °C Produkt enkeltbillede
    Helsyntetisk olie med høj ydelse til 250 °C
    1 Vare
    VLS 175 Helsyntetisk smøremiddel med PTFE Produkt enkeltbillede
    Helsyntetisk smøremiddel med PTFE
    1 Vare
    VMM 4 Højeffektiv multiolie Produkt enkeltbillede
    Højeffektiv multiolie
    1 Vare
    VTP 200 S Højtemperatur-Markeringspray, op til 200 °C Produkt enkeltbillede
    Højtemperatur-Markeringspray, op til 200 °C
    1 Vare
    VTP 50 Mærkeblåt Produkt enkeltbillede
    Mærkeblåt
    1 Vare
    18 af 18 bliver vist..
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
    Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.