Další výhody našich standardizovaných posuvných dílů
- Snížení nákladů a úspora času při konstrukci a ve výrobě
- Rychlá dostupnost, zejména u náhradních dílů a dílů podléhajících opotřebení
- Perfektně sladěné komponenty
- CAD data včetně montážního prostoru jsou okamžitě k dispozici
Jak správně navrhnout zdvih posuvného dílu
- Definujte požadovaný minimální zdvih posuvného dílu na základě geometrie výlisku
- Délku šikmého čepu zvolte podle podkosu (1)
- Stanovte zdvih posuvného dílu podle polohy aretace
Rozměr X závisí na typu aretačního mechanismu posuvného dílu, délce a tolerancích polohy šikmého kolíku.
Vysoce legovaná ocel pro tváření za tepla jako materiál pro posuvné díly
Náš nejběžnější materiál pro posuvné díly 1.2343 ESU spojuje ty nejlepší vlastnosti pro Vaši konstrukci.
Tento materiál přesvědčí těmito vlastnostmi:
- vysoká odolnost proti opotřebení
- vysoká teplotní odolnost
- dobrá houževnatost
- vysoká pevnost v tlaku
- vysoká kvalita povrchu při leštění
Bezpečné odformování vnitřních podkosů
Naše kompaktní posuvná jednotka pro vnitřní podkosy E 3335 Vám poskytuje větší konstrukční flexibilitu díky nezávislosti na vyhazovacím systému, a zároveň minimalizuje riziko poškození výlisku při vyhazování. Povrchová úprava DLC snižuje opotřebení na minimum a garantuje vynikající kluzné vlastnosti.
Nejmenší provedení, připravené k přímé montáži
Posuvná jednotka E 3310 přesvědčí snadnou montáží a demontáží všech součástí z dělicí roviny.
Garantuje maximální přenos síly mezi uzavíracím klínem a posuvným dílem díky plošnému kontaktu v T-vedení a díky své velikosti je vhodná i pro aplikace s minimálními rozměry.
Dlouhodobě spolehlivý provoz je zajištěn vysokou odolností proti opotřebení a nízkým třením díky povlaku DLC.
Perfektně chlazené až do samotných špiček
S naší exkluzivní chlazenou kompaktní posuvnou jednotkou E 3380 se zvýší kvalita Vašich výlisků a zkrátíte dobu cyklů. Hlavními přednostmi jsou snadná montáž a demontáž z dělicí roviny a maximální přenos síly díky plošnému kontaktu posuvného dílu a uzavíracího klínu.
Přehled pro Vás
Při tak velkém výběru je snadné ztratit přehled. Z toho důvodu jsme pro Vás vytvořili přehled. Všechny potřebné informace, jako je velikost kluzné plochy, povrchová úprava kluzné plochy a maximální zdvih, najdete na první pohled.