Nejvyšší kvalita a spolehlivost

Naše vysoce kvalitní standardizované díly tvoří spolehlivý základ pro Vaše projekty forem. Všechny procesy od surovin až po konečnou kontrolu finálních výrobků jsou krok za krokem provázány s našimi vysokými požadavky na kvalitu.

Průběžné zajišťování kvality

Vysoce kvalitní surový materiál

Není ocel jako ocel.

Proto mezi naše dodavatele patří pouze renomované hutě. Pouze nejlepší surový materiál garantuje výjimečně dobré výrobky. Z této kvality surového materiálu profitují naši zákazníci.

Meusburger Rohmaterial-Lager am Hauptstandort in Wolfurt – Qualitätsstahl von renommierten Lieferanten.

Potřeba kontroly kvality

Pomocí zkoušek tvrdosti a spektrálních analýz zkoumáme mechanické a chemické vlastnosti materiálu přímo u nás. Naší kvalitativní kontrolou přejdou pouze bezchybné materiály.

Qualitätskontrolle

Redukce deformací pomocí žíhání ke snížení pnutí

Všechny druhy ocelí žíháme ke snížení vnitřního pnutí. To je nejlepší předpoklad pro následné opracování dílů s minimálními deformacemi.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

Přesná výroba

Technické vybavení ve výrobě odpovídá nejnovějšímu stavu techniky. Další garance pro přesnost a správnost rozměrů.

Präzise Fertigung

Závěrečná kontrola kvality

Měření na měřícím přístroji Zeiss zaručuje dodržení tolerancí až do 0,003 mm.

Qualitätskontrolle mit 0,003mm-Toleranz
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.