Malé, silné a spolehlivé – úhlové přípojky od společnosti Meusburger

Úhlové přípojky musí v konstrukci forem odolávat vysokým teplotám a silným zatížením – a zároveň zajistit spolehlivý průtok. Řešení společnosti Meusburger jsou přesně přizpůsobena těmto požadavkům a nabízejí tak v praxi výrazně vyšší spolehlivost a dlouhou životnost.

Exkluzivní úhlové přípojky Meusburger

V praxi se často ukazuje, že běžné úhlové přípojky rychle naráží na své limity. Mosaz jako materiál, nízký průtok, citlivá těsnění a vnitřní šestihrany, stejně jako málo odolné průtokové šrouby, často vedou k lomovému poškození – což vede k časově náročnému čištění a drahým výrobním odstávkám.

Úhlové přípojky Meusburger nabízejí v tomto případě spolehlivé řešení. Byly vyvinuty na základě konkrétních požadavků zákazníků a jsou speciálně přizpůsobeny požadavkům při konstrukci a výrobě forem. Kromě toho různé varianty úhlových přípojek umožňují vysokou míru flexibility při návrhu konstrukce. Lze je tak optimálně přizpůsobit dané aplikaci a flexibilně integrovat do stávajících systémů.

Naše produkty

E 20871 Přípojka 90°, krátká
Přípojka 90°, krátká
E 20900 Přípojka 90°, pro přemostění
Přípojka 90°, pro přemostění

Promyšlené do detailu

Naše úhlové přípojky z vysoce kvalitní nerezové oceli přesvědčují svou optimalizovanou průtokovou geometrií a nabízejí až o 80 % větší průtok než běžné přípojky. To zajišťuje efektivní regulaci teploty a maximální spolehlivost procesu.

Průtokový šroub má obzvlášť robustní konstrukci a je vybaven hlubokým vnitřním šestihranem – ideální pro opakovanou montáž a demontáž. Vysokoteplotní O-kroužky do 200 °C jsou standardní výbavou a krátký upevňovací závit zároveň umožňuje další volnost při návrhu konstrukce.

Další výhoda: Celá sestava je předem smontována a připravena k použití, takže ji lze namontovat okamžitě a bez dalších pracovních kroků.

Úhlová přípojka E 20870 s opěrným průměrem

Na přípojku s prodloužením jsou připojeny chladicí hadice, které dynamickými pohyby přenášejí na prodloužení vysoké síly. Zejména na konci závitu vzniká v důsledku nejmenšího průřezu a vrubového účinku slabé místo, kde může dojít k lomu. Úhlová přípojka E 20870 řeší tento problém pomocí opěrného průměru přímo před závitem, aby se zabránilo zlomení přípojky s prodloužením.

Úhlová přípojka E 20871 se závitem, krátká

Úhlová přípojka E 20871 zaujme svou krátkou konstrukcí a nabízí podle potřeby dvě varianty: Typ A jako zvláště kompaktní provedení a typ B se zvýšenou konstrukcí, ideální pro větší prostorové nároky, například v kombinaci se spojkou chladicího systému. V kombinaci s prodloužením E 20830 lze připojení realizovat také ve zvýšené poloze. Takto můžete těžit z maximální flexibility při konstrukci.

Technické zobrazení

Kompaktní vs. zvýšené (+prodloužení)

Úhlová přípojka E 20900 pro přemostění

Úhlová přípojka pro přemostění přesvědčuje svou kompaktní a robustní konstrukcí při zachování plného průtoku. Pomocí jednoduché frézované drážky v desce jej lze zcela zapustit – pro čisté a prostorově úsporné řešení.

Technické zobrazení

Kompaktní vs. Prostorově úsporné

Další témata pro Vás
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.