Kommissionierung im Meusburger Plattenlager – ständige Verfügbarkeit durch zentrales Normalienlager.

Stálá dostupnost

Díky velikosti skladu s plochou 18 000 m² zaručujeme stálou dostupnost standardizovaných dílů.

Dnes objednáno – okamžitě expedováno

V centru našeho sídla máme rozsáhlé skladovací prostory pro hotové díly i polotovary. Díky těmto prostorům můžeme našim zákazníkům zaručit 98 % dostupnost našich výrobků pro stavbu a výrobu forem, lisovacích nástrojů a přípravků.

100%

vlastní výroba desek

∼ 100 000

artiklů v sortimentu

98%

dostupnost ze skladu

72

zemí, do kterých jsme dodávali v roce 2025

Meusburger Vám nabízí

  • Neustálá dostupnost produktů díky největšímu centrálnímu skladu normálií
  • Dodání všech produktů v rámci Evropy na místo (DAP) bez dodatečných nákladů na dopravu (viz VPDP)
  • Nejrychlejší možné dodání díky optimalizovaným logistickým a přepravním procesům
  • Služba sledování zásilek prostřednictvím portálu Meusburger

Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.

18 000 m² skladové plochy pro nejkratší dodací lhůty

Téměř všechny položky v našem portálu lze okamžitě expedovat, zásilky se kompletují v nejkratším možném čase a k Vám jsou doručeny prostřednictvím dobře propojených logistických partnerů. Díky optimalizovaným procesům a pevným dohodám s našimi přepravními partnery můžete jako zákazník využívat prvotřídní objednávkové a dodací služby. To, co si dnes objednáte, jde okamžitě na expedici. Neztrácíte čas a své projekty můžete realizovat co nejrychleji.

Pokud je Vaše objednávka přijata do stanoveného termínu, bude již v ten samý den také na cestě k Vám. Pro podrobnější informace kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.

EUTřetí zeměVýjimky
Balík Standard16:00 hod.14:00 hod.12:30 hod. (RS)
13:00 hod. (CH)
13:30 hod. (AT, HR, BG)
Balík Expres16:00 hod.14:00 hod.
Paleta Standard13:30 hod.12:30 hod.09:30 hod. (RS, BA, MK)
12:30 hod. (IT, BG, GR, HU, HR, MD, RO, SK, SI, IE)
Paleta Expres09:30 hod.–12:30 hod. (DE)

Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.

Rosteme pro naše zákazníky

Abychom zajistili stálou dostupnost zboží i v budoucnu, výrazně jsme zvýšili kapacitu našich skladů. Zavedení automatizovaného skladu malých dílů optimalizovalo a zrychlilo naše logistické procesy. To nám dává možnost dostát svému slibu a udržovat naše produkty neustále k dispozici.


 
Možnosti skladování hotových dílů

Automatizovaný sklad malých dílů

Automatizovaný sklad malých dílů má 63 000 skladovacích míst. Zboží se dostává do oddělení kompletace objednávek pouhým stisknutím tlačítka a odtud je v co nejkratší době odesláno do celého světa.

Automatizovaný sklad malých dílů

Manuální sklad malých dílů

Do tohoto skladu se ukládají díly, které vzhledem k určitým parametrům nelze smysluplně skladovat v automatickém skladu malých dílů.

Person bei der Kommissionierung im manuellen Kleinteilelager bei Meusburger.

Sklad desek

V našem skladu desek je přibližně 25 000 položek. Všechny desky o hmotnosti nižší než 30 kg jsou tříděny do prostorných regálů, zatímco těžší desky jsou uloženy ve speciálních prostorách na podlaze.

Meusburger Mitarbeiter arbeiten im Plattenlager –

 
Skladové plochy pro polotovary

Vysokoregálový sklad

Tři vysokoregálové sklady s celkovou kapacitou přibližně 6 000 skladovacích míst zajišťují stálou dostupnost.

Hochregallager mit 6000 Lagerplätzen im zentralen Normalienlager von Meusburger in Wolfurt.

Venkovní skladovací prostory

V našem venkovním skladu o rozloze 25 000 m² jsou k dispozici různé surové materiály k dalšímu zpracování.

Tagellager
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.