CS
Abychom Vám poskytli vždy tu nejlepší podporu, máme pro Vás ty správné dílenské potřeby pro nejrůznější aplikace při výrobě forem. Udělejte si chvilku a podívejte se na náš široký sortiment.
Nové závěsné oko pro zvýšení kotevního bodu – spolehlivě chrání citlivé součásti nástroje.
S novým svařovacím zařízením lze opravit poškození kavit snadno a rychle.
Optimalizujte své výrobní procesy s novým systémem upínání desek s upínacími lištami HWS 180 od Meusburger.
Ulomené můstky nebo přeplněné díly lze rychle a bezpečně odstranit pomocí mosazných kleští.
Sada MAU 5000 je ideální pro sledování uzavírací síly a nabízí teplotní odolnost až do 120 °C.
Integrované magnety usnadňují práci ve stísněných prostorách stroje a údržbu vstřikovacích forem.
Rozšířili jsme pro Vás také náš sortiment výrobků pro opracování povrchu.
Odizolovací a krimpovací kleště a dutinky - podívejte se sami na naše nové produkty montážní techniky.
Od strojních výstružníků po dokončovací frézy pro obrábění tvrdých materiálů - prohlédněte si naše nové výrobky.
S našimi novými teploměry a vlhkoměry nestojí přesnému měření teploty a vlhkosti nic v cestě.
Efektivní řešení upínání standardizovaných desek Meusburger
Pomocí kalkulátoru Meusburger lze snadno a rychle vypočítat požadované řezné podmínky. Ať se už jedná o frézování, vrtání, řezání závitu nebo vystružování, vypočte kalkulátor optimální výsledek. Přesvědčte se sami, jaké funkce navíc náš kalkulátor nabízí!
Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní můžete snadno a rychle konfigurovat požadované položky.
Rozhodující roli při skladování i přepravě Vašich vysoce kvalitních nástrojů a forem hraje co nejlepší ochrana proti korozi. Co však znamená dobrá ochrana proti korozi? Vysvětlíme Vám to a také Vám ukážeme, jak můžete snadno kvalitu ochrany proti korozi zlepšit.
Obrobky lze upínat různými způsoby. Dobrou volbou je použití našich upínacích těles H 1080: Pomocí nich lze upnout vložky do formy NF nebo malé až středně velké obrobky.
Neželezné kovy se při výrobě nástrojů a forem používají denně. Nejčastěji se obrábějí hliníkové slitiny a měď. Vzhledem k vlastnostem těchto materiálů vede nesprávná volba frézy k chybným výsledkům a k nalepování. Ukážeme Vám, na co si dát pozor a které řezné nástroje jsou pro obrábění nejvhodnější.
Požadavky nástrojových upínačů pro výrobu forem a střižných nástrojů se liší od klasických upínačů pro běžnou výrobu. Zaměřili jsme se podrobně na tyto požadavky v propojení s obráběcím nástrojem.
Pokud hledáte nástrojové upínače pro frézovací stroje, máte na výběr ze široké škály možností. Udržet si přehled často není tak snadné. Abychom Vám tuto problematiku lépe přiblížili a usnadnili Vám rozhodování, shrnuli jsme nejdůležitější normy v oblasti upínačů nástrojů pro obrábění.
Při výrobě nástrojů a forem nabývá grafit stále většího významu jako erodovací materiál. Grafit má oproti ostatním kvalitám materiálů při frézování i erodování jasné výhody. Nízká tepelná roztažnost grafitů vede k vynikající přesnosti kontur a rozměrů.
S anaerobními lepidly nestojí spolehlivému lepení nic v cestě - přesvědčte se sami.
O-kroužky jsou C-díly s cenou v řádu centů. Pokud však O-kroužek netěsní správně, může to mít za následek prostoje ve výrobě a tím i vysoké náklady. Aby se tomu předešlo, je kromě výběru správného materiálu důležitým faktorem také konstrukce, výroba drážky pro O-kroužek a správná montáž, demontáž a údržba O-kroužků.
Kvalitní mazání vyhazovačů je důležitou součástí výroby nástrojů a forem. Pokud věnujete pozornost několika bodům, můžete životnost vstřikovacích forem výrazně prodloužit. Mazivo pro vyhazovače musí splňovat řadu požadavků, což v praxi často ztěžuje výběr správného výrobku.
Pro otevření dokumentu se prosím přihlaste.
Náhled do nákupního košíku
Pro načítání náhledu zvolte min. 1 pozici.