Vedení vyhazovacích paketů

Odolné a přesné - vedení vyhazovacího paketu od společnosti Meusburger

Odolnost, přesnost a spolehlivá dostupnost jsou důležitými faktory při výběru vodicích prvků. Seznamte se se širokou škálou řešení pro vedení vyhazovacích paketů u společnosti Meusburger!

Kvalita z Rakouska

Od surovin až po hotový výrobek – zakládáme si na vlastní výrobě našich vodicích prvků. Vyrábíme je v našem hlavním závodě ve Wolfurtu, a proto známe přesně všechny procesy od soustružení až po broušení. Velký význam přikládáme také vysoce přesným měřicím zařízením pro kontrolu kvality, abychom zaručili nejlepší kvalitu našich vodicích prvků.

Dostupnost ze skladu

Stejně jako všechny položky ze sortimentu jsou i vestavné díly připraveny pro expedici v nejkratším možném čase a k Vám se dostávají prostřednictvím optimálně propojených logistických partnerů. Díky tomu můžeme ve společnosti Meusburger zaručit nejkratší dodací lhůty.

Kluzná vedení

Od osvědčených mosazných pouzder až po bezúdržbová pouzdra se sintrovanou vrstvou – zde najdete správné vodicí čepy a vodicí pouzdra pro optimální vedení Vašeho vyhazovacího paketu.

Auswahlhilfe mit verschiedenen Gleitführungen: E 1020, E 1030 und E 1034 mit E 1120, E 11202, E 11206 und E 1125.
Auswahlhilfe mit verschiedenen Gleitführungen: E 1020, E 1030 und E 1034 mit E 1120, E 11202, E 11206 und E 1125.

E 1120

  • Běžné vodící pouzdro ve vyhazovacím paketu
  • Velmi dobré vlastnosti při náběhu

Mazání: Vysoce kvalitní tuk VGS 180

E 11202

E 11206

E 1125

E 1120 Vodící pouzdro pro vyhazovací paket, mosaz
Vodící pouzdro pro vyhazovací paket, mosaz
E 11202 Vodící pouzdro pro vyhazovací paket
Vodící pouzdro pro vyhazovací paket
E 11206 Vodící pouzdro pro vyhazovací paket s bezúdržbovou sintrovou vrstvou
Vodící pouzdro pro vyhazovací paket s bezúdržbovou sintrovou vrstvou
E 1125 Vodící pouzdro s nákružkem bezúdržobové
Vodící pouzdro s nákružkem bezúdržobové

Valivá vedení

Hledáte vedení vyhazovacího paketu pro vysokou rychlost zdvihu a maximální přesnost? Seznamte se s našim valivými vedeními s hladkým chodem, která jsou díky optimálnímu předpětí prakticky bez vůle. Díky bodovému kontaktu kuliček na vodicí čepy dochází také k minimálnímu opotřebení.

Auswahlhilfe zu Wälzführungen mit E 1035 und E 1040 mit E 1140 + E 1332, E 1144 und E 1146.
Auswahlhilfe zu Wälzführungen mit E 1035 und E 1040 mit E 1140 + E 1332, E 1144 und E 1146.

E 1140 + E 1332

  • Nejvyšší přesnost dosažena optimálním předpětím
  • Vyšší zatížitelnost v porovnání s E 1144 a E 1146

Mazání: Vysoce výkonný olej VLS 250

E 1144

E 1146

E 1140 Vodící pouzdro pro jednotku kuličkového vedení
Vodící pouzdro pro jednotku kuličkového vedení
E 1332 Kuličková klec
Kuličková klec
E 1144 Kuličkové pouzdro pro vyhazovací paket
Kuličkové pouzdro pro vyhazovací paket
E 1146 Oběhové kuličkové pouzdro s pojistnými kroužky
Oběhové kuličkové pouzdro s pojistnými kroužky

Vedení na podpěrných čepech

Hledáte rozměrově úsporné řešení vedení vyhazovacího paketu? Ať už jde o kluzná nebo valivá vedení – seznamte se s naším řešením vedení na podpěrných čepech. Kromě funkce vedení slouží čepy také k podepření tvarové desky.

Auswahlhilfe zu Führungen über Stützbolzen – E 1512 und E 1513 mit E 1121, E 1126 und E 1145.
Auswahlhilfe zu Führungen über Stützbolzen – E 1512 und E 1513 mit E 1121, E 1126 und E 1145.
E 1121 Vodící pouzdro pro podpěrný čep, mosaz
Vodící pouzdro pro podpěrný čep, mosaz
E 1126 Vodící pouzdro pro podpěrný čep, bezúdržbové
Vodící pouzdro pro podpěrný čep, bezúdržbové
E 1145 Kuličkové pouzdro pro podpěrný čep
Kuličkové pouzdro pro podpěrný čep

Porovnání všech typů vodicích pouzder
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.