F/P – Podélné rámy forem

Podélné desky s vrtáním pro vedení jsou spolehlivým základem pro přesné a vysoce kvalitní standardní rámy forem. Všechny velikosti od 96 x 96 do 996 x 1196 mm jsou dostupné u společnosti Meusburger.
Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
F 10
F 10

Upínací deska, šířka přesahující, s vybráním pro středicí kroužek

F 20
F 20

Upínací deska, délka přesahující, s vybráním pro středicí kroužek

F 30
F 30

Upínací deska, šířka/délka přesahující, s vybráním pro středicí kroužek

F 40
F 40

Upínací deska, nepřesahující, s vybráním pro středicí kroužek

F 50
F 50

Tvarová deska

F 53
F 53

Tvarová deska s kapsou

F 55
F 55

Tvarová deska s přídavkem na broušení ve vodicích otvorech

F 60
F 60

Podpěrná deska

F 65
F 65

Podpěrná deska s přídavkem na broušení ve vodicích otvorech

F 70
F 70

Lišta

F 90
F 90

Vyhazovací paket kompletní

F 80
F 80

Vyhazovací deska

F 85
F 85

Základní vyhazovací deska

F 15
F 15

Upínací deska, šířka přesahující, bez vybrání pro středící kroužek

F 25
F 25

Upínací deska, délka přesahující, bez vybrání pro středicí kroužek

F 35
F 35

Upínací deska, šířka/délka přesahující, bez vybrání pro středicí kroužek

F 45
F 45

Upínací deska, nepřesahující, bez vybrání pro středicí kroužek

Bez horkého vtoku
S horkým vtokem
Definovat rám
Pro definici produktu vyberte dvě hodnoty.
Velikost formy

Formgröße

Velikost formy

Velikost formy je určena šířkou a délkou tvarové desky.

Šířka formy

Vyberte požadovanou šířku formy.

Délka formy

Vyberte požadovanou délku formy.

Další funkce
Průměr vodicího otvoru
Závity

Za 5 minut k formě s horkým vtokem

Konfigurátor horkých vtoků od společnosti Meusburger má řadu výhod, které nejen šetří čas, ale také snižuje náklady. Pouze pomocí několika kliknutí je možné individuálně konfigurovat kompletní konstrukci formy včetně systému horkého vtoku a v krátkém čase odeslat objednávku.

Výhody pro Vás

  • Systém horkých vtoků EH 6000 se dodává kompletně opracovaný a smontovaný.
  • Desku pro rozvaděč horkého vtoku FH 63 obdržíte kompletně s vyfrézováním pro rozvaděč.
  • Pro standardní typový štítek E 19100/70 43/1/2 zasíláme také všechny údaje týkající se systému.
  • 3D data jsou samozřejmě k dispozici ke stažení.

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Důležité upozornění:

Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.