Položek 9

ADP
b
b1
h
l
M
HWS 9020/18/12
18
12
12
25
M6
HWS 9020/18/14
18
14
12
25
M6
HWS 9020/18/16
18
16
12
25
M6
HWS 9020/18/18
18
18
10
22
M6
HWS 9020/18/20
18
20
12
25
M6
HWS 9020/18/22
18
22
12
25
M6
HWS 9020/20/14
20
14
10
25
M6
HWS 9020/20/16
20
16
10
25
M6
HWS 9020/20/18
20
18
10
25
M6

Podrobnosti

Popis produktu

  • Umožňuje snadné polohování a krátké zřizovací časy přípravků a strojních svěráků v drážce obráběcích strojů
  • Válcové zahloubení pro zašroubování kamenu pro T-drážku pomocí šroubů je podle DIN 84 nebo ISO 4762
  • Výměna kamenů do T-drážky zaručuje práci na strojích s různými šířkami drážek
  • Všechny kameny do T-drážky s b18 lze použít s upínací lištou HWS 180

Materiál

  • C15 cementovaný
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.