Položek 3

ADP
DB [Nm]
VKT
l
V 36002/ 3- 25/1/4
2,5 - 25 Nm
6,3 mm / 1/4"
232
V 36002/ 20-120/1/2
20 -120 Nm
12,5 mm / 1/2"
408
V 36002/ 60-320/1/2
60 -320 Nm
12,5 mm / 1/2"
632

Podrobnosti

Popis produktu

  • Přesnost ± 4% stupnice (v provozním směru)
  • Přesné a jednoduché nastavení momentu díky jemné stupnici
  • Dosažení utahovací hodnoty momentu doprovázeno rázem i zvukem
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.