Položek 1

ADP
Výkon [W]
n [min-1]
Hmotnost [g]
d1
lk [m]
GESM 2007/260/60
260
1000 - 60000
338
3
1.85

Podrobnosti

Popis produktu

  • Rychlý motor s vysokým točivým momentem, ideální pro opracování vysokopevnostních materiálů
  • Efektivní výměna nástrojů díky rychloupínacímu systému bez klíče, s vysokou upínací silou
  • Plynulý chod i při nejvyšších otáčkách
  • Ergonomické hliníkové těleso s vestavěným předním ventilátorem chránícím před nečistotami a prachem
  • Integrované chlazení motoru pro co nejvyšší životnost a četnost zapínání
  • Osvětlený vypínač umístěný přímo na nástavci

Rozsah dodávky

  • Upínací kleština ø 3 mm pro rychloupínací sklíčidlo (GESM 20015) s pružným kolíkem
  • Klíč pro upínací kleštiny (GESM 20016) a aretační klíč (GESM 20017)
  • Kabel k motoru

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GESM 2007/260/60 Ruční část mikromotoru M-Line, Power Jednotlivý obrázek produktu

GESM 2007/260/60

Ruční část mikromotoru M-Line, Power

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.