Артикул 2

ADP
Диапазон на затягане
l
b
h
бр.
HER 6230/ 20
0–20
75
60
37
1
HER 6230/ 40
0–40
75
60
47
1

Детайли

Описание на продукта

  • Съвместим с накрайниците HER 6220/ 75/ 28/ M6
  • Затягане на детайлите
  • С накрайника HER 6220 може да се позиционира под ъгъл 90°
  • Максимално натоварване на детайла при ширина на затягания детайл 120 мм: 8 кг
  • Затягане с минимално сблъскване

Материал

  • Неръждаема стомана, устойчива на ръжда, закалена, 52+2 HRC
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.