Артикул 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

Детайли

Описание на продукта

  • Бързозатварящ се затвор с магнит
  • Прецизност ±6 % от стойността на скалата (в посока на действие)
  • „Функция на ключалка“ с механизъм за свободно въртене, превключваема вдясно, вляво, неподвижна
  • Превишаването на зададения въртящ момент се предотвратява чрез съединител с превключване („Slipper“)
  • Скала (Nm): 0,1 Nm
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.