Артикул 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

Детайли

Описание на продукта

  • Ясно обозначение на отделните модели и размери на битовете
  • Брой инструменти: 51 бр. + адаптер
  • Специално разработената конструкция на пантите позволява както поставянето под прав ъгъл (90°) на кутията за битове, така и поставянето ѝ в напълно отворено положение (180°). Това осигурява на потребителя по-добра прегледност и по-бърз достъп
  • Задвижване: Профил Pozidriv PZ, профил с кръстосана шлица PH, профил Tamper Resistant TORX®, профил с вътрешна шестограмна шлица, профил с прорезна шлица, профил с вътрешна TORX®

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

V 31100/ 51/Set Комплект битове Единично изображение на продукта

V 31100/ 51/Set

Комплект битове

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.