Артикул 1

ADP
Съдържание
Опаковка
VCQ 10/ 1/500
500 ml
Спрей

Детайли

Описание на продукта

Бързо почистващ препарат за почистване на замърсени с мазнина и масло изграждащи елементи и за премахване на надписи направени с перманентен маркер.

Предимства

  • Почиства бързо и ефективно
  • Изпарява се без остатък
  • Премахва на обозначението посредством перманентен маркер
  • Не е корозивно
  • Не съдържа киселини

Приложение

Разклатете добре флакона преди употреба.

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
transparent
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
База
Стойност:
hydrocarbons
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
0.74 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757
Точка на възпламеняване
Стойност:
< -20 °C
Метод на изпитване:
DIN EN ISO 2592
Миризма
Стойност:
orange
Метод на изпитване:
     

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

VCQ 10/ 1/500 Индустриален препарат за бързо почистване Единично изображение на продукта

VCQ 10/ 1/500

Индустриален препарат за бързо почистване

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.