Греси

9 Продукт/и намерени
9 Продукт/и намерени
VGI 300 Напълно синтетична химически инертна грес, до 300 °C Единично изображение на продукта
Напълно синтетична химически инертна грес, до 300 °C
2 Артикул
VGI 260 Напълно синтетична химически инертна грес с PTFE, до 260 °C Единично изображение на продукта
Напълно синтетична химически инертна грес с PTFE, до 260 °C
2 Артикул
VGS 180 Напълно синтетична неактивна грес, до 180 °C Единично изображение на продукта
Напълно синтетична неактивна грес, до 180 °C
2 Артикул
VGM 160 Технически високоефективна грес, до 180 °C Единично изображение на продукта
Технически високоефективна грес, до 180 °C
2 Артикул
VGS 160 FD Високоефективна грес, подходяща за хранително-вкусовата промишленост, до 160 °C Единично изображение на продукта
Високоефективна грес, подходяща за хранително-вкусовата промишленост, до 160 °C
2 Артикул
VGS 170 S Високоефективна грес-спрей до 170 °C Единично изображение на продукта
Високоефективна грес-спрей до 170 °C
1 Артикул
VZS 4 Мултифункционален спрей накрайник Единично изображение на продукта
Мултифункционален спрей накрайник
1 Артикул
VZF 100 Пистолет за смазване, работа с една ръка, компактен Единично изображение на продукта
Пистолет за смазване, работа с една ръка, компактен
1 Артикул
VZV 10 Шпатула, универсална Единично изображение на продукта
Шпатула, универсална
1 Артикул
9 от 9 ще бъдат показани.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.