ZH
一切以您的解决方案为核心 —— 我们的精密板材与标准件为高效、经济、可靠的设计奠定坚实基础。
我们的板材与棒材为机器、夹具的精密制造提供可靠基石。无论是立等可发的标准尺寸,还是定制解决方案 —— 我们为每个项目提供合适的产品。
为确保低变形加工,我们的优质钢材均经过去应力热处理。这形成了尺寸稳定的钢材微观结构,并最大限度地降低了模板在后续加工过程中发生翘曲的风险。
我们广泛的标准组件系列完美契合机器及夹具制造的需求,非常适合用于组件及工件的导向、定位、锁紧与夹紧。
无论是按图全加工、定制深孔钻、精密磨削还是高效火焰切割 —— 在特种加工方面,您可以信赖我们。
我们提供超过 30 种材质的板材与棒材。所有板材均在自有炉中进行全面的去应力退火处理,确保加工变形极小。各类标准规格常年备有现货,定制设计最快可在 3 个工作日内发货。
产品概览
适用于不同应用
您是否在为您的机器寻找精密的导向元件?我们提供适用于所有用途的轴承导向与滑动导向解决方案。
探索我们专为现代制造工艺打造的丰富夹具元件系列。
高品质吊环螺栓、紧固件及其他附件,确保安全紧固与极致功能性。
我们提供符合 DIN EN ISO 标准的高品质紧固件系列。
无论是垂直式、水平式还是紧凑型,我们总能提供适合您的型号。
我们提供广泛应用于各类机器的板材、棒材及标准组件。其中包括但不限于:
我们提供适用于现代制造工艺中各类工装夹具所需的板材、棒材、标准组件及全套配件。其中包括但不限于:
我们提供板材、棒材、标准组件及全套配件,用于制造以下领域的定制零件:
我们提供用于制造现代装夹系统的板材与棒材,旨在确保批量生产中高效、精确的制造流程。其中包括但不限于:
无论是单块模板还是整个模架,我们都能完全按照您的要求加工。
我们能在短时间内加工出深孔、横向螺纹和标记。
加工后的模板在我们的精密磨削机床上进一步处理。
我们拥有超现代化的数控火焰切割机,可根据客户定制的尺寸或图纸提供快速、经济的火焰切割服务。
我们选择与模斯堡(Meusburger)合作,是因为我们非常欣赏双方的合作方式,也珍视与该公司建立的联系。此外,我们也十分重视其卓越的品质以及可靠且快速的交货周期。
Klaus Brebeck,,TMCK 4.0 GmbH 总经理
全方位供应商
持续、稳定的供货能力
顶级品质
在线服务
个人支持
无论您需要板材还是精密制造的标准组件,Meusburger 都为专业的机器及夹具制造提供全面的产品系列。凭借完美协调的产品范围,我们作为您可靠的合作伙伴,助您高效、高标准地实现技术项目。
总部中央仓库,来存放成品和主要原料。由于我们在模具和夹具制造领域拥有充足的产品存储空间,我们可以保证客户 98% 的产品现货可供。
来自Meusburger的高品质标准件为冲压、注塑模具以及工装夹具制造提供可靠的基础。
进入全新的 Meusburger 门户网站。该门户网站拥有大量新功能,为您提供众多快速实现目标的方法,而且全天候提供多达 20 种语言的服务。
我们很高兴邀请您来看看我们公司的幕后运作。首先参观我们位于霍恩埃姆斯的新展厅,亲眼目睹我们的产品和创新成果。然后参观我们位于沃尔福特的总部,亲身体验我们的工作方式。
Reference values for cutting speeds when milling, drilling and thread cutting. Optimise your machining processes in mould and die making with Meusburger’s know-how.
Not all stress-relieving heat treatment is the same – because only a proper heat treatment process ensures the desired result. That is why Meusburger has been using its own furnaces for almost 30 years.
Meusburger plates are the first choice when it comes to precision, availability and quality. But what exactly makes our plates so special? In this blog post, we show you five convincing reasons why using Meusburger plates is worth the while: from high quality to individual solutions.
In the world of mould and die making, the right selection of materials is decisive for the quality, service life and cost-effectiveness of a component. Clear identification is essential, particularly for material designations such as those used in the Meusburger range of steels.
Meusburger offers special plates in eight different variations, which are available in customisable dimensions and different materials, all in the usual quality.
请登录以打开文件。
购物车预览
请至少选择 1 个位置以加载预览。