商品 2

ADP
夹紧范围
l
b
h
件
HER 6225/ 60
0–60
70.5
50
37.5
1
HER 6225/ 90
0–90
100.5
50
37.5
1

详情

产品描述

  • 兼容适配器 HER 6220/ 75/ 28/ M6
  • 用于夹紧工件
  • 配合适配器 HER 6220 可进行 90° 旋转
  • 当待夹紧工件宽度为 120 mm 时,最大工件重量:8 kg
  • 低碰撞夹紧

材料

  • 不锈钢材质,耐腐蚀,经淬火处理,硬度 52+2 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。