Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VCQ 10/ 1/500
500 ml
Aerosol can

detaylar

Ürün açıklaması

Quick-acting cleaner for removing grease and oil from soiled components and for the removal of marking made with permanent markers.

Advantages

  • Cleans fast and effectively
  • Residue-free evaporation
  • Removes marking made with permanent marker
  • Non-corrosive
  • Acid-free

Application

Shake can well before use.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
transparent
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Basis
Değer:
hydrocarbons
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.74 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Flashpoint
Değer:
< -20 °C
Test prosedürü:
DIN EN ISO 2592
Odour
Değer:
orange
Test prosedürü:
     

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VCQ 10/ 1/500 Endüstriyel hızlı temizleyici Ürün tek görseli

VCQ 10/ 1/500

Endüstriyel hızlı temizleyici

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.