Ürünler 1

ADP
Set
İçeriği ayarla
V 72623/ Set-30
Alle Diamantschleifstifte V 72623 im Set
  • All diamond mounted points V 72623 in a set

detaylar

Ürün açıklaması

  • Shank Ø3 mm
  • Diamond grit D126
  • Galvanic bond
  • Fine material removal for smooth surfaces

Application

  • Work with the lowest contact pressure possible
  • Fix as shortly as possible
  • Recommended speed 30,000-70,000 min-1

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

V 72623/ Set-30 Saplı elmas taşlar Set

V 72623/ Set-30

Saplı elmas taşlar

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.