Ürünler 49

ADP
Şekil
d1
l1
d2
d
l
l2
Adet/PU
V 76503/ P01/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Chungking fırçası, siyah
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P02/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Chungking fırçası, beyaz
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P04/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Fırça, keçi kılı
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P08/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Fırça, naylon
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pirinç fırça
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pirinç fırça
4
9
0.12
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Çelik fırça
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Çelik fırça
4
9
0.1
-
46
-
10
V 76503/ R01/21x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, Chungking, siyah
21
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, Chungking, siyah
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, Chungking, siyah
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, keçi kılı
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, keçi kılı
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, naylon
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, naylon
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, pirinç
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, pirinç
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, pirinç
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, pirinç
25
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, pirinç
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, pirinç
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, çelik
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, çelik
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, çelik
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, çelik
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, çelik
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, paslanmaz çelik
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, paslanmaz çelik
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, paslanmaz çelik
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk, paslanmaz çelik
32
2
0.1
-
42
-
10

detaylar

Ürün açıklaması

  • For polishing, scale removal, deburring
  • Shank Ø3 mm

Teknik ipucu

Chungking, siyah/beyaz

  • Sert ve sağlam
  • Macunlar için iyi emme kapasitesi

Keçi tüyü

  • Esnek ve yumuşak
  • Bitirmek için

Naylon

  • Özellikle gıda işleme endüstrisi için uygundur
  • Bitirmek için

Pirinç

  • Pürüzsüz bir taşlama deseni bırakır
  • İş parçasının yüzeyinde leke bırakabilir
  • Pas veya kireç sökme için

Çelik

  • Esnek ve elastik
  • Açıkça görülebilen bir taşlama izi bırakır
  • Kireç sökme ve çapak alma için

Paslanmaz çelik

  • Korozyona dayanıklı çelik tel
  • Esnek ve elastik
  • Açıkça görülebilen bir taşlama izi bırakır
  • Kireç sökme ve çapak alma için
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.