Ürünler 22

ADP
Şekil
d1
l1
Tane
d3
Adet/PU
V 72422/ A1/ 2x 5/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
2
5
120
3
10
V 72422/ A1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
3
6
100
3
10
V 72422/ A1/ 4x 8/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
4
8
80
3
10
V 72422/ A1/ 6x10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
6
10
60
3
10
V 72422/ A1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
8
16
60
3
10
V 72422/ A1/10x13/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
10
13
60
3
10
V 72422/ C1/ 8x 2/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk
8
2
100
3
10
V 72422/ C1/13x 3/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk
13
3
80
3
10
V 72422/ C1/16x 4/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disk
16
4
60
3
10
V 72422/ C3/ 8x 2/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lens
8
2
100
3
10
V 72422/ G1/ 6x11/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Koni
6
11
80
3
10
V 72422/ G2/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kesik koni
3
6
100
3
10
V 72422/ G2/ 4x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kesik koni
4
10
100
3
10
V 72422/ J1/ 3/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
3
-
100
3
10
V 72422/ J1/ 4/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
4
-
80
3
10
V 72422/ J1/ 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
6
-
60
3
10
V 72422/ J1/ 8/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
8
-
60
3
10
V 72422/ J1/10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
10
-
60
3
10
V 72422/ J1/13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
13
-
46
3
10
V 72422/ L1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ağaç sivri burun
3
6
100
3
10
V 72422/ L1/ 5x10/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ağaç sivri burun
5
10
80
3
10
V 72422/ L1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ağaç sivri burun
8
16
60
3
10

detaylar

Ürün açıklaması

  • Shank Ø3 mm
  • Pink aluminium oxide
  • Ceramic bond, medium
  • High material removal rate
  • For cast steel and for alloyed and pre-toughened steel
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.